BE FAST – Pre-configured and delivered quickly
După executarea procesului de configurare cu asistență din partea profesioniștilor, producătorul de mașini primește rapid documentația completă, inclusiv modelul CAD. Actuatorul este furnizat în stare preconfigurată și nu trebuie decât să fie conectat la sistemul electric și la sistemul de control de nivel superior, pentru punerea în funcțiune.
BE SMART– Easy to use, no hydraulics expertise required
Un factor esențial este punerea în funcțiune simplificată, cu interfețe standardizate precum multi-Ethernet. CytroForce preconfigurat este tratat precum o unitate de antrenare electrică la nivelul controlerului.
Parametrizarea acceptată de software prin intermediul software-ului de inginerie IndraWorks înlocuiește programarea care înainte era mare consumatoare de timp. De asemenea, ajustările ulterioare ale ciclurilor pot fi făcute rapid și cu ușurință.
BE EFFICIENT – Minimal total costs and ecologically advantageous
Valorile înalte de performanță, duratele reduse ale ciclurilor și costurile globale scăzute generează un avantaj sustenabil în ceea ce privește productivitatea. În comparație cu un actuator liniar hidraulic neintegrat, este necesar doar jumătate din spațiul de instalare, iar necesarul de energie al variatorului de turație este cu până la 80 % mai mic. Și cantitatea de ulei este cu până la 97 % mai mică decât în cazul sistemelor deschise, ceea ce prezintă o relevanță economică.
BE CONNECTED – Optimizing availability through IoT services
Serviciul integrat IoT CytroConnect Solutions asigură o disponibilitate mai mare și evită timpul de nefuncționare neplanificat. Operatorii pot monitoriza condițiile de funcționare și pot programa mentenanța la costuri reduse. Pe lângă monitorizarea automată a stării echipamentului, oferită de CytroForce, responsabilii pentru mentenanță și service pot adăuga și alte soluții pentru diferite aplicații, sub formă de programe de completare.